Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
---|
Nyomásállóság [bar] | 5 |
---|
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | csatlakozás az SC0001 kapcsolóerősítőhöz |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 10...250 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | < 5 |
---|
Válaszidő [s] | < 5 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Közeggel érintkező anyagok | érzékelő felület: PBT |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|