Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Közeg | folyadékok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 19...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|---|
Átfolyási tartomány [cm/s] | 3...250 |
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...100 |
Reprodukálhatóság [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |
|
||
Hőmérséklet drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (vízhez 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 238 |
Súly [g] | 228,3 |
---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél(1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|