Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -5...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 85...265 AC |
Névleges feszültség AC [V] | < 240 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 15; (optikailag jelzett) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | relé |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kontakt terhelhetősége | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (kapcsolási ciklusok száma: 20 millió mechanikusan; kapcsolási ciklusok 3 A-es terhelésnél: 100,000 elektromos; kapcsolás típusa: záró) |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 0,276 |
---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | PBT-GF20 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|