Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Közeg | folyadékok; Gázok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8213 |
Súly [g] | 91 |
---|---|
Ház | kiképzés az adapterhez |
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); EPDM |
Közeggel érintkező anyagok | titánium (3.7035); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m |
---|