Szondarúd hossza L [mm] | 156 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány |
---|---|
Közeg | folyadékok; Gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 156 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 2,665 |
---|---|
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 18 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|