Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
---|
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | 5...70 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0200 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...40 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Anyagok | kerámia (99,9% Al2O3) |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3) |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m |
---|