Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | 27 x 27 x 72 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|