Szondarúd hossza L [mm] | 15 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Alkalmazás | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Alkalmazás | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 15 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 559,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Beépítési hossz EL [mm] | 45 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|