You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. SF3009

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: SF5200 + E40096 Termék összehasonlítás: SF3009 / SF5200 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • csa
Termékjellemzők
Folyamatcsatlakozás G 1/2 külső menet
Felhasználási terület
Alkalmazás magas nyomású környezet
Közeg folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 300
Folyadékok
Alkalmazás magas nyomású környezet
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához VS 0200
Mérési / beállítási tartomány
Folyadékok
Beállítási tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60
Gázok
Beállítási tartomány [cm/s] 200...2000
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 200...800
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 15
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...10
Folyadékok
Válaszidő [s] 1...10
Gázok
Válaszidő [s] 1...10
Környezeti körülmények
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Folyamatcsatlakozás G 1/2 külső menet
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m