Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 5...70 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | 5...70 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...40 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8648 |
Súly [g] | 379 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Anyagok | kerámia (99,7% Al2O3) |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,7% Al2O3) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Beépítési hossz EL [mm] | 27 |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|