Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8648 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 0,4 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 2 |
Hőmérsékleti osztály | T4 |
Súly [g] | 111,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Beépítési hossz EL [mm] | 27 |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m |
---|