Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
---|
Alkalmazás | Ex zóna 1 |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 40 |
Alkalmazás | Ex zóna 1 |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0200 Exi |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|