Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
---|
Közeg | folyadékok; Gázok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0200 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Anyagok | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Közeggel érintkező anyagok | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|