Szondarúd hossza L [mm] | 42 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány; steril tartomány |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány; steril tartomány |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...120 |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 42 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8648 |
Súly [g] | 485 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|