Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [m³/h] | 6,7...2000 |
Folyamatcsatlakozás | karima DN65 szerint:DIN EN 10220 |
Alkalmazás | totalizátor funkció | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | sürített levegő | |||
Megjegyzés a közegekhez |
|
|||
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 | |||
Nyomásállóság [bar] | 16 | |||
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Üzemi feszültség [V] | 19...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [m³/h] | 6,7...2000 |
---|---|
Kijelzési tartomány [m³/h] | 0...2400 |
Impulzus érték | 1 Nm³ |
---|---|
Impulzushossz [s] | 0,1 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (osztály 141 /; osztály 344) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 214 |
Súly [g] | 9616 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; PC; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; csőszakasz: acél galvanizált |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); kerámia üvegpasszivált; PEEK (poliéter-éterketon); poliészter; FKM; alumínium eloxált; csőszakasz: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Folyamatcsatlakozás | karima DN65 szerint:DIN EN 10220 |
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|