Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [scfh] | 25...7945 |
Mérési tartomány [scfm] | 0,4...132,4 |
Mérési tartomány [ft/s] | 1,2...340,2 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT DN25 |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | argon (Ar); széndioxid (CO2); nitrogén (N2); sürített levegő |
Közeghőmérséklet [°F] | 14...140 |
Min. repesztőnyomás [psi] | 928 |
Nyomásállóság [psi] | 232 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 10,5 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek | számláló reset |
---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható) |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Mérési tartomány [scfm] | 0,4...132,4 |
Mérési tartomány [ft/s] | 1,2...340,2 |
Kijelzési tartomány [scfh] | 0...9535 |
Kijelzési tartomány [scfm] | 0...158,9 |
Kijelzési tartomány [ft/s] | 0...408,2 |
Felbontás [scfh] | 5 |
Felbontás [scfm] | 0,1 |
Felbontás [ft/s] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [scfh] | 69...7943 |
Kapcsolási pont SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Kapcsolási pont SP [ft/s] | 3...340,1 |
Visszakapcsolási pont rP [scfh] | 30...7904 |
Visszakapcsolási pont rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Visszakapcsolási pont rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Analóg kezdőpont ASP [scfh] | 0...6357 |
Analóg kezdőpont ASP [scfm] | 0...105,9 |
Analóg kezdőpont ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Analóg végpont AEP [scfh] | 1589...7946 |
Analóg végpont AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Analóg végpont AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Alacsonyáramlás kizárás LFC [scfh] | 9...85 |
Alacsonyáramlás kizárás LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Alacsonyáramlás kizárás LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Lépéstávolság [scfh] | 1 |
Lépéstávolság [scfm] | 0,1 |
Lépéstávolság [ft/s] | 0,1 |
Mérési tartomány [psi] | -15...232 |
---|---|
Kijelzési tartomány [psi] | -15...290 |
Felbontás [psi] | 1 |
Kapcsolási pont SP [psi] | -13...232 |
Visszakapcsolási pont rP [psi] | -15...231 |
Analóg kezdőpont [psi] | -15...186 |
Analóg végpont [psi] | 32...232 |
Lépésekben [psi] | 1 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Impulzus érték |
|
||
Lépésekben |
|
||
Impulzushossz [s] | 0,007...2 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Hőmérséklet-együttható [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (közeghőmérsékletnél 73 °F) |
Ismétlési pontosság | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | ± 0,2 |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (legkisebb érték beállítás)) |
Terjedelem legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Nullpont legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Pontosság [K] | ± 0,5; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszidő [s] | 0,05 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; totalizátor |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 8 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 7,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°F] | 32...140 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -4...185 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 183 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; használható stabil gázos alkalmazások esetében, 2. folyadékcsoport |
Súly [g] | 1608,8 |
---|---|
Anyagok | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); acél (1.5523) galvanizált; sárgaréz (2.0401); FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); FKM; kerámia üvegpasszivált; PPS GF40; Al2O3 (kerámia); akrilát |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT DN25 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|