Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1 DN25 |
Mérési tartomány [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Mérési tartomány [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Mérési tartomány [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | argon (Ar); széndioxid (CO2); nitrogén (N2) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Alacsonyáramlás kizárás LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Mérési tartomány [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Kijelzési tartomány [m³/h] | 0...440 |
Felbontás [m³/h] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Visszakapcsolási pont rP [m³/h] | 1,8...365 |
Analóg kezdőpont ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Analóg végpont AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Lépéstávolság [m³/h] | 0,2 |
Mérési tartomány [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Kijelzési tartomány [m³/h] | 0...268,2 |
Felbontás [m³/h] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [m³/h] | 2...223,6 |
Visszakapcsolási pont rP [m³/h] | 1...222,6 |
Analóg kezdőpont ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Analóg végpont AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Lépéstávolság [m³/h] | 0,2 |
Impulzus érték | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
Lépésekben | 0,001...1000 Nm³ |
Impulzushossz [s] | 0,004...2 |
Mérési tartomány [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Kijelzési tartomány [m³/h] | 0...270 |
Felbontás [m³/h] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [m³/h] | 2,2...225 |
Visszakapcsolási pont rP [m³/h] | 1...224 |
Analóg kezdőpont ASP [m³/h] | 0...180 |
Analóg végpont AEP [m³/h] | 45...225 |
Lépéstávolság [m³/h] | 0,2 |
Mérési tartomány [°C] | 0...60 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -12...72 |
Felbontás [°C] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [°C] | 0,4...60 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | 0...59,8 |
Analóg kezdőpont [°C] | 0...48 |
Analóg végpont [°C] | 12...60 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Reprodukálhatóság [a mért érték %-a] | ± 1,5 |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (feltételek: telepítés DIN ISO 2533 szerint; beépítés csövekbe: DN25) |
Pontosság [K] | ± 2; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP lépésekben [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; közeg választás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,1 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 224 | ||||||||||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 2029 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; NBR; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PTFE; sárgaréz bevont; FKM; alumínium porbevonatú |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; kerámia üvegpasszivált; PEEK-GF30; poliészter; alumínium |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1 DN25 |
Kijelző |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|