Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT DN25 |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | sürített levegő | |||
Megjegyzés a közegekhez |
|
|||
Közeghőmérséklet [°F] | 32...140 | |||
Nyomásállóság [bar] | 16 | |||
Nyomásállóság [psi] | 232 | |||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
Impulzus érték | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
Lépésekben | 0,020...1000 scf |
Impulzushossz [s] | 0,045...2 |
Mérési tartomány [°F] | 32...140 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°F] | 32...140 |
Reprodukálhatóság [a mért érték %-a] | ± 1,5 |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (osztály 141 /; osztály 344; feltételek: telepítés DIN ISO 2533 szerint; beépítés csövekbe: DN25) |
Pontosság [K] | ± 2; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP lépésekben [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység |
---|
Környezeti hőmérséklet [°F] | 32...140 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°F] | -4...185 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 227 | ||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 1979,5 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; NBR; PC; rozsdamentes acél (1.4306 / 304L); PTFE; sárgaréz bevont; alumínium porbevonatú |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4306 / 304L); FKM; kerámia üvegpasszivált; PEEK (poliéter-éterketon) GF30; poliészter; alumínium |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT DN25 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|