Mérési tartomány [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Alkalmazás | szerszámgépgyártás; fúró belső hűtés |
---|---|
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Nyomásállóság [bar] | 200 |
Nyomásállóság [MPa] | 20 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC; (SELV/PELV szerint) |
Áramfelvétel [mA] | 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti jel | analóg jel |
---|---|
Analóg feszültség kimenet [V] | 0,5...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 10000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Átfolyási tartomány [l/min] | 75 |
Reprodukálhatóság [a végérték %-a] | 1 |
---|---|
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
Válaszidő [s] | < 0,01 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 3004 |
Súly [g] | 740,5 |
---|---|
Anyagok | alumínium eloxált; PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); sárgaréz; alumínium eloxált; PU; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|