Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Alkalmazás | szerszámgépgyártás; fúró belső hűtés |
---|---|
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Nyomásállóság [bar] | 200 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Átfolyási tartomány [l/min] | 75 |
---|---|
Beállítási tartomány [l/min] | 0,3...75 |
Reprodukálhatóság [a végérték %-a] | 1 |
---|---|
Hiszterézis [l/min] | 0,2...2 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
Válaszidő [s] | < 0,01 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 15,78 |
Súly [g] | 761,2 |
---|---|
Anyagok | alumínium eloxált; PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél(1.4310 / 301); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); alumínium eloxált; PBT; PU; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|