Mérési tartomány [l/min] | 0,3...15 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -10...100 |
Nyomásállóság [bar] | 40 |
Nyomásállóság [MPa] | 4 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti jel | analóg jel |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [l/min] | 0,3...15 |
---|
Reprodukálhatóság [a végérték %-a] | 1 |
---|---|
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
Válaszidő [s] | < 0,01 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 778 |
Súly [g] | 548,5 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz kémiailag nikkelezett; PP; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); alumínium eloxált; PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); sárgaréz; sárgaréz kémiailag nikkelezett; PP; PPS; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés | Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást! | ||
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|