Áramlásérzékelő visszacsapó szeleppel
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
Áramlásérzékelő visszacsapó szeleppel
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
- Az átfolyás precíz érzékelése csővezetékekben
- Alkalmas vízhez, olajokhoz és glikol-oldatokhoz
- A visszafolyás megbízható megakadályozása rendkívül gyors válaszidő mellett
- A kapcsolási pont intuitív fokozatmentes beállítása
- Robusztus ház rendkívül nagyon nagy nyomószilárdsággal
Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást!
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/4 |
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...85 |
Nyomásállóság [bar] | 25 |
Nyomásállóság [MPa] | 2,5 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [l/min] | 20...200 |
---|
Pontosság / eltérés
Reprodukálhatóság [a végérték %-a] | 1 |
---|---|
Hiszterézis [l/min] | 5...10 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,01 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 3318 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1809,65 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz kémiailag nikkelezett; PPS; alumínium eloxált; PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél(1.4310 / 301); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PBT; sárgaréz kémiailag nikkelezett; PP; PPS; távtartó: POM; poliolefin; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/4 |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés | Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást! | ||
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
Nyomásveszteség
|
|
---|