Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Közeg | folyadékok; olajok (viszkozitás 320 mm²/s 40 °C-on) | |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...100 | |
Nyomásállóság [bar] | 100 | |
Nyomásállóság [MPa] | 10 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 150; (200: ...60 °C; Környezeti hőmérséklet; 250: ...40 °C; Környezeti hőmérséklet) |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenet frekvenciája [Hz] | 0...10000 |
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||||
Felbontás |
|
||||
Kapcsolási pont SP |
|
||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||||
Lépéstávolság |
|
||||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Lépéstávolság [Hz] | 10 | ||||
Mérési dinamika | 1:50 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Lépésekben |
|
||
Frekvencia kezdőpont, FSP |
|
||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Lépéstávolság [Hz] | 10 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Közeghőmérséklet) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 1 % MEW |
Hőmérséklet drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Pontosság [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Válaszidő [s] | 0,01 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Lépéstávolság [s] | 0,1 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...5 |
Lépéstávolság [s] | 0,1 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; csillapítás kapcsoló kimenethez / analóg kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín; kalibrálási tényező |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 170 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban |
Súly [g] | 1602,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; sárgaréz kémiailag nikkelezett |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); sárgaréz (2.0371); sárgaréz kémiailag nikkelezett; PPS; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 belső menet |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
|
|
---|