Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 8 mm |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Beszerelés | Ajánlott csőátmérők; ( 15...400 mm) |
Közeg | Levegő |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...100 |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Nyomásállóság [MPa] | 5 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 50 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 350 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenet frekvenciája [Hz] | 0...1000 |
Szondarúd hossza L [mm] | 200 |
---|---|
Működési mód | relatív; teljesen gáznemű; (abszolút: referencia mérés javasolt; Gyári beállítás: relatív) |
Kijelzési tartomány [m/s] | 0...36 |
Felbontás [m/s] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [m/s] | 2...30 |
Visszakapcsolási pont rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analóg kezdőpont ASP [m/s] | 0...24 |
Analóg végpont AEP [m/s] | 6...30 |
Frekvencia végpont, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 100...1000 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0...30 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 0,6...30 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 0,6...30 |
Mérési tartomány [°C] | -20...100 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,2 |
Ismétlési pontosság | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Pontosság | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referencia feltételek: DN50; Belső átmérő 51 mm; maximális érzékenység tartományán belül: 20 °C / < 6 bar; Beépítési mélység: 15 mm; bementi cső hossza: 2,5 m; szabványos sebesség a DIN ISO 2533 szerint az érzékelő csúcsán) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Hőmérséklet drift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Pontosság [K] | ± 2 / + 8; (áramlási sebesség > 20 % VMR és 20 °C: ± 2) |
Válaszidő [s] | 7 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 30 (T09); (áramlási sebesség: ≥ 10 m/s) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; közeg választás; csillapítás; Teach funkció; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-mód | igen | ||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 131 | ||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 343,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 8 mm |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|