Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [l/min] | 0...10 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Beszerelés | T-idomok; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Közeg | víz |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 20...28 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [l/min] | 0...10 |
---|---|
Kijelzési tartomány [l/min] | 0...12 |
Kapcsolási pont SP [l/min] | 0,1...12 |
Visszakapcsolási pont rP [l/min] | 0...11,9 |
Analóg kezdőpont ASP [l/min] | 0...8 |
Analóg végpont AEP [l/min] | 4...12 |
Lépéstávolság [l/min] | 0,1 |
Reprodukálhatóság [a mért érték %-a] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 200 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± 10 |
Válaszidő [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; belső csőátmérő; indulás áthidalási idő; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 184 |
Súly [g] | 330,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 70 Shore A |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|