Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M16 x 1,5 |
Kivitel | csővezetékekhez DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Közeg | víz | ||||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||||
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 15; (optikailag jelzett) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Átfolyási tartomány [cm/s] | 3...150 |
---|---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...147 |
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |
|
|
---|---|---|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 200 | |
Hiszterézis [cm/s] | ca. 10 | |
Mérési hiba [a végérték %-a] | max. ± 10 |
Válaszidő [s] | 1...5 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PBT-GF20 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) rlszben nikkelezett |
Folyamatcsatlakozás | M16 x 1,5 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|