Folyamatcsatlakozás | M16 x 1,5 |
---|
Kivitel | csővezetékekhez DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Közeg | víz | ||||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||||
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80 | ||||
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 15 |
Kimeneti jel | analóg jel |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (linearizált) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | ; (linearizált) |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | igen |
Átfolyási tartomány [cm/s] | 3...150 |
---|
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |
|
|
---|---|---|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 200 | |
Mérési hiba [a végérték %-a] | max. ± 10 |
Válaszidő [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 268,8 |
---|---|
Méretek [mm] | M16 x 1,5 |
Menet megjelölés | M16 x 1,5 |
Anyagok | PBT-GF20 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); o-gyűrű: NBR 70 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M16 x 1,5 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|