You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. RV6117

Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RV6117

RV-1000-I24/K

Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RV6117

RV-1000-I24/K

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
  • cruus
Termékjellemzők
Felbontás 1000 Felbontás
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 10
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 150
Kimenetek
Elektromos kivitel HTL
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 50
Kapcsolási frekvencia [kHz] 160
Rövidzárlat elleni védelem típusa < 60 s
A és B fáziseltérés [°] 90
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás 1000 Felbontás
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -30...85
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
Védettség IP 64
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
15 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 58 / L = 75,5
Anyagok alumínium
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] 12000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 10
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiális
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
forgásirány: jobb (a tengelyt nézve)