1. Főoldal
  2. Termékek
  3. RV1057

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: RV1009 – Termékösszehasonlítás: RV1057 / RV1009
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Incremental encoder with solid shaft

RV-0200-I05/L5

RV1057
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
  • cruus
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] 10
üzemi feszültség [V] 5 DC
áramfelvétel [mA] 150
kimenetek
elektromos kivitel TTL
áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 20
kapcsolási frekvencia [kHz] 300
A és B fáziseltérés [°] 90
mérési / beállítási tartomány
Felbontás 200 Felbontás
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -30...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
rögzített kábel esetén: -30 °C
tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
védettség IP 64
tanusítványok / bevizsgálások
ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
10 g (55...2000 Hz)
mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 58 / L = 46
anyagok alumínium
Max. Mechanikai fordulat [U/min] 12000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás solid shaft
Tengely átmérő [mm] 10
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
elektromos csatlakozás
kábel: 5 m, PUR; axiális
diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
kimenet A
kimenet B
O-index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — RV1057-01 — 04.12.2007 —