1. Főoldal
  2. Termékek
  3. RU6072

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Incremental encoder with solid shaft

RU-0600-I24/N2

RU6072
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
üzemi feszültség [V] 10...30 DC
áramfelvétel [mA] 150
kimenetek
elektromos kivitel HTL
áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 50
kapcsolási frekvencia [kHz] 300
Rövidzárlat elleni védelem típusa < 60 s
A és B fáziseltérés [°] 90
mérési / beállítási tartomány
Felbontás 600 Felbontás
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -20...85
tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
védettség IP 64
tanusítványok / bevizsgálások
ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
10 g (55...2000 Hz)
mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 58 / L = 46
anyagok alumínium
Max. Mechanikai fordulat [U/min] 12000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás solid shaft
Tengely átmérő [mm] 6
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
Rögzítő karima szinkronkarima
elektromos csatlakozás
kábel: 2 m, PUR; radiális
diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
kimenet A
kimenet B
O-index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — RU6072-01 — 04.12.2007 —