You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. RU1187

Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RU1187

RU-2000-I05/P1

Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RU1187

RU-2000-I05/P1

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Felbontás 2000 Felbontás
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 6
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] 10
Üzemi feszültség [V] 5 DC
Áramfelvétel [mA] 150
Kimenetek
Elektromos kivitel TTL
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 20
Kapcsolási frekvencia [kHz] 300
A és B fáziseltérés [°] 90
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás 2000 Felbontás
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...100
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
Védettség IP 64
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 58 / L = 46
Anyagok alumínium
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] 12000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 6
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
Rögzítő karima szinkronkarima
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR; axiális
Csatlakozó: 1 x M23 (ifm 1001.1)
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
forgásirány: jobb (a tengelyt nézve)