Felbontás | 2048 Felbontás |
---|---|
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 50 |
Működési elv | inkrementális |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Elektromos kivitel | HTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 300 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | < 60 s |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 2048 Felbontás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 75; (rövid ideig: 95 %; kondenzáció nem megengedett) | ||
Védettség | IP 64 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 940 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 4000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 20 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 50 | |
Tengely illeszkedés | H7 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 1,5; (Kizárólag a beszerelési tűréshatárok és a hőtágulás kompenzálására.; Dinamikus mozgás nem engedélyezett.) |
Kábel: 1 m, PUR; radiális |
impulzusdiagramm
|
|
---|