Felbontás | 360 Felbontás |
---|---|
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 20 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 5 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Elektromos kivitel | TTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 20 |
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 300 |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 360 Felbontás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...100 | ||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 | ||
Védettség | IP 64 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 6000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 10 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 20 | |
Tengely illeszkedés | H7 | |
Tengely anyaga |
|
|
Tengely beépítési mélysége [mm] | 10 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 1,5 |
Kábel: 1 m, PUR; radiális |
impulzusdiagramm
|
|
---|