Felbontás | 1...10000; (paraméterezhető; Gyári beállítás: 1024) Felbontás |
---|---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 12 |
Működési elv | inkrementális |
---|---|
Érzékelő rendszer | mágneses |
Alkalmazás | Forgásjeladó; fordulatszám ellenőrző; számláló |
Üzemi feszültség [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 350 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. elektromos fordulatszám [U/min] | 12000 |
Elektromos kivitel | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 1000 | |
Gyári beállítás |
|
|
Rövidzárlat-védelem | igen | |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 1...10000; (paraméterezhető; Gyári beállítás: 1024) Felbontás |
---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
---|---|---|---|
Visszakapcsolási pont rP |
|
Nullpont megadása | 1...9999 |
---|
Pontosság [°] | 0,1 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | Forgásjeladó; Felbontás; forgási irány; HTL; TTL; fordulatszám ellenőrző; Felbontás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
SIO-mód | igen |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (kondenzáció nem megengedett) |
Védettség | IP 65; (házon: IP 67; tengelyen: IP 65) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 218 |
Súly [g] | 481,5 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 56,2 | |
Anyagok | karima: alumínium; ház: rozsdamentes acél (1.4521 / 444); kijelző ablak: PEI | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 2 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 12 | |
Tengely anyaga |
|
|
Tengely beépítési mélysége [mm] | 27 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 0,5 | |
Rögzítő karima | Ø 58 mm |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
IO-Link | Csatlakozó: 1 x M12, radiális, axiálisan is használható; kódolás: A; öntött test: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); Maximális kábelhossz: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
impulzusdiagramm
|
|
---|