Felbontás | 1024 Felbontás |
---|---|
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Elektromos kivitel | HTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 300 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | < 60 s |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 1024 Felbontás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 | |
Védettség | IP 64; (házon: IP 66; tengelyen: IP 64) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 454,8 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 54,4 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000; (mindkét tengelyszorító-gyűrű alkalmazásakor) | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 2,5 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | átmenő / folyamatos csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely illeszkedés | H7 | |
Tengely anyaga |
|
|
Tengely beépítési mélysége [mm] | 10 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 1; (max. sugárirányú tengelybeállítás: ± 0,05 mm) |
Kábel: 1 m, PUR; radiális, axiálisan is használható |
impulzusdiagramm
|
|
---|