Felbontás | 2500 Felbontás |
---|---|
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 12 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 5 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Elektromos kivitel | TTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 20 |
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 300 |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 2500 Felbontás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...100 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...100 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 64 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 2,5 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 12 | |
Tengely illeszkedés | H7 | |
Tengely anyaga |
|
|
Tengely beépítési mélysége [mm] | 10 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 1; (max. sugárirányú tengelybeállítás: ± 0,05 mm) |
Kábel: 1 m, PUR; radiális |
impulzusdiagramm
|
|
---|