Felbontás | 4096 Felbontás; 4096 lépés; 12 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | SSI-adat interfész |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Max. elektromos fordulatszám [U/min] | 6000 |
Kódolás | Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható)) |
---|---|
Kódjel | adatbemenet; TTL kompatibilis jelek; órajel és invertált órajel a mikroprocesszortól RS485 szerint; adatkimenet; szinkron soros; TTL kompatibilis adatjelek és invertált adatlejek; inkrementális jelek; 2 szinuszos inkrementális jel (A és B) ; 90°-os fáziseltolás; 1 Vss 512 fordulatonkénti jelperiódus |
Felbontás | 4096 Felbontás; 4096 lépés; 12 bit |
---|
Kommunikációs interfész | SSI-adat interfész |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 64 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 1 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 10 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 20 |
Megjegyzések |
|
---|
Kábel: 1 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; radiális |
impulzusdiagramm
|
|
---|