Felbontás | 4096 lépés; 4096 fordulat; 24 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Érzékelő rendszer | mágneses |
Alkalmazás | Forgásjeladó |
Üzemi feszültség [V] | 9...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 50...100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 500 |
Beállási idő [ms] | 32 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Kódolás | bináris |
Felbontás | 4096 lépés; 4096 fordulat; 24 bit |
---|
Ismétlési pontosság | ± 0,001 % FSO |
---|
Paraméterezési lehetőségek | CAN paraméter; skálázás; beállított; baudráta; forgási irány; Node ID |
---|
Kommunikációs interfész | CAN | ||
---|---|---|---|
Protokoll | CANopen | ||
Gyári beállítás |
|
||
Verzió | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (kondenzáció nem megengedett) |
Védettség | IP 64; (házon: IP 65) |
MTTF [év] | 240 |
---|
Súly [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | ház: acél; kötéldob: alumínium; műanyag; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal | ||||||||||||
Max. mérési hosszúság [mm] | 10000 | ||||||||||||
Kábeldob kerülete [mm] | 315 | ||||||||||||
Vezetékátmérő [mm] | 1 | ||||||||||||
Vezetékes csatlakozás | Ø 20,2 mm; (fűzőszem) | ||||||||||||
Vezeték tulajdonságai |
|
Kijelző |
|
---|
Csatlakozó: 1 x M12, sugárirányban használható; kódolás: A |