Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | DeviceNet |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Kódolás | bináris |
Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|
Paraméterezési lehetőségek | fordulatonkénti felbontás; teljes felbontás; forgási irány; előre beállított érték; üzemmód; MAC ID; baudráta |
---|---|
Címzés | címző kapcsoló; 0...99; Lezáró ellenállás |
Kommunikációs interfész | DeviceNet |
---|
Protokoll | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 13 |
Súly [g] | 592 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Anyagok | házfedél: alumínium; ház: acél | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | rögzítőkarima |
Sorkapocs a csatlakozóházban: |