1. Főoldal
  2. Termékek
  3. RB6040

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Incremental encoder with solid shaft

RB-0500-I24/L2E

RB6040

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 150
Kimenetek
Elektromos kivitel HTL
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 50
Kapcsolási frekvencia [kHz] 160
Rövidzárlat elleni védelem típusa < 60 s
A és B fáziseltérés [°] 90
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás 500 Felbontás
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
Védettség IP 66
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 36,5 / L = 38
Anyagok alumínium
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] 10000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás solid shaft
Tengely átmérő [mm] 6
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 5
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR; radiális, axiálisan is használható
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
Kimenet A
Kimenet B
O-index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — RB6040-01 — 04.12.2007 —