Felbontás | 200 Felbontás |
---|---|
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Működési elv | inkrementális |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 150 |
Elektromos kivitel | HTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia [kHz] | 160 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | < 60 s |
A és B fáziseltérés [°] | 90 |
Felbontás | 200 Felbontás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...70 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 75; (rövid ideig: 95 %) |
Védettség | IP 64 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 310 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 10000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 2,5 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 6 | |
Tengely illeszkedés | H7 | |
Tengely anyaga |
|
|
Tengely beépítési mélysége [mm] | 6...21 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 0,5 |
Kábel: 2 m, PUR; radiális, axiálisan is használható |
impulzusdiagramm
|
|
---|