Alkalmazás |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tartalomleírás |
|
||||
Kompatibilitás |
|
||||
Csatlakoztathatóság |
|
||||
Karbantartás és támogatás |
|
Üzemi feszültség [V] | 12...24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 2200; (24 V) |
Videó kimenetek száma | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Nyelv | angol |
---|---|
Tartalmazott licencek | appliance management system (AMS) |
Megjegyzés a licenszen | hardverhez kötött; A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni. |
Operációs rendszer | Debian Linux 10 |
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 2; (GBit) |
R232-es interfészek száma | 2; (BIOS-on keresztül választható: RS232 / RS485) |
USB interfészek száma | 4; (USB 3.0) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (40 °C nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 67; (alsórész: IP 21) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 5653 |
---|---|
Méretek [mm] | 85 x 253 x 201 |
Chipkészlet | Intel Q170 |
---|---|
Processzor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Munkamemória | 8 GB DDR3 |
Háttértár | 128 GB SSD |
Megjegyzés | A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |