Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás | |||
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 40 V) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Lépésekben |
|
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 0,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 0,5 |
Hiszterézis eltérés [a végérték %-a] | < ± 0,25 |
Hosszútávú stabilitás [a végérték %-a] | < ± 0,05 |
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység; áram/feszültségkimenet |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 219 | ||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 286 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|