Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Mérőelem | kerámia-kapacitív nyomásmérő cella | |||
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...85; (125: < 1 h) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás | |||
Holttérmentes | igen | |||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 10 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | hidrosztatikus |
Integrált Watchdog | igen |
Áramfelvétel [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; (beállítható) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analóg kezdőpont |
|
|||
Analóg végpont |
|
|||
Lépésekben |
|
|||
Gyári beállítás |
|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint) | ||||||||
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) | ||||||||
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül |
|
||||||||
Megjegyzés | további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...4 |
---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 30 |
---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 7 |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO-mód | nem |
Szükséges master port típus | A |
Analóg folyamatadat | 3 |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 364 | ||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 555,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PBT |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 35 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
|
|
---|