Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2); belső menet:M5 |
Mérőelem | fém vékonyfilm cella | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -40...90 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 130 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||||||||||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||||||||||
Lépésekben |
|
||||||||||||
Gyári beállítás |
|
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Pontosság [K] | ± 2 K + (0,1 x (környezeti hőmérséklet - közeghőmérséklet)) |
---|---|
Megjegyzés | hőmérséklet-tartomány: -10 – 80 °C |
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( ifm referencia feltételek szerint ) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||
Analóg folyamatadat | 5 | ||||||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link felbontás nyomás [MPa] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Nyomás csúcsérték-számláló; Hőmérséklet csúcsérték-számláló | ||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 668 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 56,1 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min.nyomásciklusok | 60 millió; (1.2-szeres névleges nyomásnál) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2); belső menet:M5 |
Folyamat csatlakozás tömítés | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Beépített folytóelem | igen |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|