You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Nyomástávadók mobil alkalmazásokhoz
  5. PU503E

Nyomástávadók

PU503E

PU-025-SEG14-C-DVG/US

Nyomástávadók

PU503E

PU-025-SEG14-C-DVG/US

  • A rendszernyomás megbízható érzékeléséhez mobil munkagépekben
  • Robusztus nemesacél készülékház nagy rázkódás- és rezgésállóság
  • Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Élettartam: több, mint 60 millió nyomásciklus
  • Hosszú távon stabil a nagy mérésismétlési pontosságnak és alacsony jelleggörbe-eltérésnek köszönhetően
  • ce
  • ukca
  • e1r
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
0...25 bar 0...360 psi 0...2,5 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)
Felhasználási terület
Alkalmazás mobil alkalmazásokra
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -40...125
Min. repesztőnyomás
600 bar 8700 psi 60 MPa
Nyomásállóság
65 bar 940 psi 6,5 MPa
Megjegyzés a nyomásállósághoz
statikus
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 12
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,1
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg feszültség kimenet [V] 0,5...4,5
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...25 bar 0...360 psi 0...2,5 MPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,05; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,8; (beleértve a túlhúzásból eredő eltolódást, nullpont és span hibát, nonlinearitást, hiszterézist)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,3 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reakcióidők
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 2
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...100
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
megfelel az UN R10, rev. 5 előírásainak
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 658
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 58,5
Anyagok rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min.nyomásciklusok 60 millió; (1.2-szeres névleges nyomásnál)
Meghúzási nyomaték [Nm] 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól)
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)
Folyamat csatlakozás tömítés HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Beépített folytóelem igen
Megjegyzések
Megjegyzések
BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes
LS = határérték beállítás
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 30 m