Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Alkalmazás | mobil alkalmazásokra | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...90; (kérésre: -40...100 °C) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 16...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 6 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Mérési tartomány |
|
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 1,8; (beleértve a meghúzási nyomatékból eredő eltolódást, nullpont- és span hibát) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||
MTTF [év] | 1069 | ||||||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 82 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Beépített folytóelem | igen |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|