You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. PT / PU típusú kiesméretű nyomástávadók
  5. PT9550

Nyomástávadók

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

Nyomástávadók

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • A rendszernyomás megbízható érzékeléséhez mobil munkagépekben
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Nagyon jó ismételhetőség és alacsony jellegörbe-eltérés
  • Több, mint 50 millió nyomásciklusnyi várható élettartam
  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet
Felhasználási terület
Alkalmazás mobil alkalmazásokra
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...90; (kérésre: -40...100 °C)
Min. repesztőnyomás
1600 bar 23200 psi 160 MPa
Nyomásállóság
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 16...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 6
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (80 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 1,0; (beleértve a meghúzási nyomatékból eredő eltolódást, nullpont- és span hibát)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Reakcióidők
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 8
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
zavarállóság 1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC autóipari irányelv szerint
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / pontossági fok 4
ISO 7637-2 pontossági fok 4
zavarkibocsátás CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 1069
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 83
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM
Min.nyomásciklusok 50 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet
Beépített folytóelem igen
Megjegyzések
Megjegyzések
BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes
LS = határérték beállítás
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A