Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Kivitel | kapiláris csővel a nyomáskiegyenlítéshez | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...85 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | hidrosztatikus |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás)) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < 0,2 (BFSL) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < 0,2; (évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 68 |
MTTF [év] | 403 |
---|---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 1019,75 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|