Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | -1...10 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/8 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | sürített levegő |
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | igény esetén más közegre is |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Min. repesztőnyomás [bar] | 30 |
Nyomásállóság [bar] | 20 |
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 40 V) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Mérési tartomány [bar] | -1...10 |
---|---|
Kapcsolási pont SP [bar] | -0,9...10 |
Visszakapcsolási pont rP [bar] | -0,95...9,95 |
Lépésekben [bar] | 0,05 |
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Válaszidő [ms] | < 2,5 |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; diagnosztikai funkció; kapcsolási logika; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 443 | ||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 85,5 |
---|---|
Anyagok | PBT; FKM; poliészter |
Közeggel érintkező anyagok | sárgaréz; FKM; szilícium (bevont); PBT |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/8 belső menet |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; kPa; psi; inHg |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|